SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.11694
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 4.4 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37.2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Suction force d2 | 40 N |
Suction force (-600mbar) | 110 N |
Lateral force | 95 N |
Volume | 7.3 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 41 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Weight | 19.1 g |
Product family | SHFN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서