Schmalz

주문 정보

Suction plate SGF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SGF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring of type DR-SGF

Available accessories: touch valve, filter screen (sieve, round)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12475

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

산업: 유리

Size125
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 100  mm
d3 70  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 123  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 21.4  mm
L2 26.5  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
Z (Stroke) 3  mm
Dmk 58.3  mm
G4 M6-F
LG4 10.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 730  N
Suction force d2 470  N
Volume 43.78  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1,500  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 125
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 300  g
Product family SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동