Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

 

Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.12475

Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için

Endüstriler: Cam

Boyut125
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/4"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 100  mm
d3 70  mm
Dmax(S) 130  mm
Ds 123  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 21,4  mm
L2 26,5  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
Z (İnme) 3  mm
Dmk 58,3  mm
G4 M6-F
LG4 10,5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 730  N
Emme kuvveti d2 470  N
Cilt 43,78  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 1.500  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 9  mm
Boyut 125
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi EPDM
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 300  g
Ürün ailesi SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git