Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR-SGF 125 EPDM-55

Parça no.: 10.01.01.12473

SGF vantuz için kauçuk conta

Boyut125
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 100  mm
Ds 123  mm
Dmax(S) 130  mm
H 21,4  mm
Z (İnme) 3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 730  N
Cilt 43,78  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 1.500  mm
Boyut 125
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi EPDM
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 82  g
Ürün ailesi DR-SGF
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git