Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SGF 125 EPDM-55

Číslo dílu.: 10.01.01.12473

Rubber Seal for SGF suction cup

Size125
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 100  mm
Ds 123  mm
Dmax(S) 130  mm
H 21,4  mm
Z (Stroke) 3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 730  N
Volume 43,78  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1 500  mm
Size 125
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 82  g
Product family DR-SGF
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku