DR-SGF 125 EPDM-55
Część nr.: 10.01.01.12473
Rubber Seal for SGF suction pad
| Size | 125 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 100 mm |
| Ds | 123 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| H | 21,4 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 730 N |
| Volume | 43,78 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1500 mm |
| Size | 125 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 82 g |
| Product family | DR-SGF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja