Schmalz

주문 정보

Suction plate SGF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SGF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring of type DR-SGF

Available accessories: touch valve, filter screen (sieve, round)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.12476

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

산업: 유리

Size200
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 185  mm
d3 134  mm
Dmax(S) 213  mm
Ds 206  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 22  mm
L2 52.8  mm
LG1 14  mm
LG2 14  mm
Z (Stroke) 3.6  mm
Dmk 58.3  mm
G4 M6-F
LG4 10.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 1,880  N
Suction force d2 1,610  N
Volume 144.07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3,500  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 200
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,040  g
Product family SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동