Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

SA-NIP N032 G1/8-AG DN420

부품 번호.: 10.01.01.00824

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Fitting length7 (mm)
MaterialAluminum

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/8"-M
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동