SFF 20 SI-55 G1/8-AG
부품 번호.: 10.01.01.14252
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Size | 20 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7.5 mm |
H | 18.8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 1.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Pull-off force | 11.8 N |
Suction force (-600mbar) | 11.6 N |
Volume | 0.8 cm³ |
Size | 20 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 5.7 g |
Product family | SFF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서