FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10
부품 번호.: 10.05.01.00065
Filter with mounting kit
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 47 (mm) |
| Height H | 19.5 (mm) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Utilization design | Solenoid valve |
| Size | 10 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 63 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 8 mm |
| H | 19.5 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 58 mm |
| SW1 | 19 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서