Schmalz

Bellows Suction Cups FSGC

Suction area (Ø) from 30 mm to 60 mm

Highest pick rates in automation processes due to optimum design of suction cup neck, inner diameter and sealing lip

Very good adaptation to different workpiece contours thanks to increased stroke and flexible sealing lip

디자인
  • Bellows suction cups FSGC with large shaft diameter (1) and optimized bellows shape (2)
  • Use of one-piece, plug-in connection elements (3) for quick change of the suction cup
  • Suction cup with 4.5 folds available in NBR-55
기술 데이터
  • Diameter: 30 mm to 60 mm
  • Material: NBR
산업
  • 물류
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동