Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK

부품 번호.: 10.01.30.00125

Suction plate

산업: 태양광

Length L110 (mm)
Width B110 (mm)
Height H3 (mm)
Suction cup materialPolyetheretherketone PEEK
Utilization designWafer gripper
디자인 데이터
Design image
속성
B 110  mm
d2 16  mm
H 3  mm
L 110  mm
X2 80.6  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Polyetheretherketone PEEK
Weight 36.5  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동