Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK

Parça no.: 10.01.30.00125

Vakum plakası

Endüstriler: Güneş Enerjisi

Uzunluk L110 (mm)
Genişlik B110 (mm)
Yükseklik H3 (mm)
Vantuz malzemesiPolietereterketon PEEK
İnşaat kullanımıGofret tutucu
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 110  mm
d2 16  mm
H 3  mm
L 110  mm
X2 80,6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Polietereterketon PEEK
Ağırlık 36,5  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git