Schmalz

주문 정보

Check valves SVK, SVKG, SVV are delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVKG FSTIm(c) M5-IG

부품 번호.: 10.05.03.00392

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
디자인 데이터
Design image
속성
G1 M5-M
G2 M5-F
L 10.9  mm
LG1 4.3  mm
LG2 4  mm
SW1 8  mm
기술 데이터
속성
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 0.08  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 1.4  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 0.1  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 1.6  l/min
Flow rate max. 5.52  m³/h
Flow rate max. vacuum 92  l/min
Weight 4.2  g
Product family SVK
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동