SVKG FSTIm(c) M5-IG
Číslo dílu.: 10.05.03.00392
Check valve for deactivation of unused suction cups
Odvětví: Universal
| Thread G1 | M5-M |
| Thread G2 | M5-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| G2 | M5-F |
| L | 10,9 mm |
| LG1 | 4,3 mm |
| LG2 | 4 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,08 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 1,4 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,1 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 1,6 l/min |
| Flow rate max. | 5,52 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 92 l/min |
| Weight | 4,2 g |
| Product family | SVK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace