SVN G1/4-AG N011
부품 번호.: 10.05.03.00068
Connection nipple with integrated check valve
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N011 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 12.5 mm |
| D2 | 8.5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2.3 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 38.3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 3.3 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 55 l/min |
| Flow rate max. | 27 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 450 l/min |
| Weight | 8 g |
| Product family | SVN |
회로도
회로도
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서