Schmalz

주문 정보

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

부품 번호.: 10.05.01.00068

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Power consumption DC11.3 (W)
Weight0.518 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 32  mm
D 56  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
G5 M4-F
H 71  mm
H1 118  mm
L 46  mm
L1 76  mm
LG5 4.8  mm
X1 38  mm
Y1 24  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 5  mm
Nominal flow at 0.1 bar 35.2  l/min
Nominal flow at 0.1 bar 2.1  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 1.00 bar
Control valve Normally open
Power consumption DC 11.3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 20  ms
Weight 0.52  kg
Product family EMV
회로도
Circuit diagram
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동