EMV 5 24V-DC 3/2 NO
Číslo dílu.: 10.05.01.00068
Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air
Odvětví: Universal
| Nominal size | 5 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 2.1 (m³/h) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 1.00 bar |
| Power consumption DC | 11.3 (W) |
| Weight | 0.518 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 56 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 71 mm |
| H1 | 118 mm |
| L | 46 mm |
| L1 | 76 mm |
| LG5 | 4,8 mm |
| X1 | 38 mm |
| Y1 | 24 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 5 mm |
| Nominal flow at 0.1 bar | 35,2 l/min |
| Nominal flow at 0.1 bar | 2,1 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 1.00 bar |
| Control valve | Normally open |
| Power consumption DC | 11,3 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 20 ms |
| Weight | 0,52 kg |
| Product family | EMV |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace