진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
제지 공장의 작업장에서는 무거운 자루를 골라 초지기로 옮겨야 합니다. 이전에는 이 작업을 여러 직원이 손으로 수행했으며 육체적인 부담이 컸습니다. 오늘날, 진공관 리프터 JumboFlex 50은 더 빠른 자재 취급을 보장하고 직원들의 부담을 덜어줍니다.
튜브 리프터 JumboFlex 50은 최대 50kg의 중소형 하중을 빠르고 인체 공학적으로 처리합니다. 제어 요소는 직관적이며 한 손으로 사용하기 쉽습니다. 직원의 기호에 따라 한 손가락 또는 두 손가락 제어는 물론 오른손 또는 왼손 조작이 가능합니다.
다양하고 신속하게 교체할 수 있는 흡입 컵은 광범위한 응용 분야를 엽니다. 작업물을 밀봉하기 위한 특수 앞치마가 있는 원형 흡입 컵은 자루를 강력하고 안전하게 처리하는 데 적합합니다. 리프팅 속도는 요구 사항에 따라 민감하게 투여될 수 있습니다.
JumboFlex 50 튜브 리프터의 최적화된 인체 공학 덕분에 직원들은 허리에 친숙한 작업 위치에서 작업할 수 있고 이직률을 영구적으로 유지하며 질병으로 인한 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.