Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-G-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with the dimensions 140x115 mm or 120x50 mm 
  • Main body made of aluminum
  • Friction plate bottom
  • Plug union type STV

Available spare parts: suction plate, touch valve, plug union

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-G-K1 140x115x30

부품 번호.: 10.01.12.03766

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

forSingle-circuit vacuum system
Height H30 (mm)
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 114  mm
B1 107  mm
d 6  mm
H 30  mm
L 140  mm
L1 133  mm
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동