Schmalz

  • 새로운

Vacuum Reservoirs VH-VOL

Storage capacity 10, 30, 50 and 100 l

제품으로 바로 이동

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Ready-to-connect solution for immediate use

Base housing with optional wheels for flexible, mobile use

디자인
  • Base housing (1) with reservoir (2), integrated non-return valve and vacuum gauge (3), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (4) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (5)
기술 데이터
  • Storage capacity 10, 30, 50 and 100 l
  • Integrated non-return valve
  • Integrated filter
  • Integrated vacuum display
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Reservoir volume
라벨링
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

  • 새로운
VH-VOL 30 F

부품 번호.: 10.01.55.00032

Vacuum storage tank with accessories

Reservoir volume30 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)
  • 새로운
VH-VOL 10 F

부품 번호.: 10.01.55.00031

Vacuum storage tank with accessories

Reservoir volume10 (l)
withFilter
Width B281 (mm)
Height H307 (mm)
  • 새로운
VH-VOL 50 F

부품 번호.: 10.01.55.00033

Vacuum storage tank with accessories

Reservoir volume50 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)
  • 새로운
VH-VOL 100 F

부품 번호.: 10.01.55.00034

Vacuum storage tank with accessories

Reservoir volume100 (l)
withFilter
Width B593 (mm)
Height H346 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동