Schmalz

평평한 흡입 컵 PFG-PFYN의 예비 부품

기술 데이터
  • 직경 : 1 ~ 200mm
  • 재질 : FPM, HT1, NBR, PU, ​​SI
  • 정전기 방지 및 저 마킹 변형

필터 결과

Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z

결과 119 중 1 - 10개

PFG 120 NBR-55 N010

부품 번호.: 10.01.01.00331

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1 SI-55 N001

부품 번호.: 10.01.01.00021

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1 NBR-55 N001

부품 번호.: 10.01.01.00001

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1 NBR-CO-55 N001

부품 번호.: 10.01.01.10335

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1 NBR-ESD-55 N001

부품 번호.: 10.01.01.14345

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1.5 SI-55 N002

부품 번호.: 10.01.01.00022

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1.5 NBR-55 N002

부품 번호.: 10.01.01.00002

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

부품 번호.: 10.01.01.10336

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
  • 단계적 폐지 항목
PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

부품 번호.: 10.01.01.13783

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
PFG 2 HT1-60 N003

부품 번호.: 10.01.01.12967

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동