Schmalz

VFI 인라인 필터

32 l / min에서 66 l / min까지의 공칭 유량
제품으로 바로 이동

필터 인서트를 빠르고 쉽게 교체 할 수 있습니다. 비용 절감 및 환경 친화적

투명한 하우징을 통해 오염 정도를 볼 수 있으므로 효율적인 유지 관리

빠르고 쉬운 호스 조립

진공 및 압력 시스템에 적합합니다. 최대 7 bar의 일시적 과압 저항

디자인
  • 호스 연결 용 유니온 너트 (1)가있는 양쪽에 푸쉬-온 커넥터 (4 및 6mm); 또는 푸쉬-인 호스 연결로
  • 흡입 방향 화살표가있는 투명 필터 하우징 (3)
  • 삽입 용 필터 요소 (2), 오염 정도를 제어하는 ​​투명 소재
기술 데이터
  • 공칭 유량 : 2 ~ 4m³ / h
  • 필터 섬도 : 50 µm
  • 연결 : 호스 4/2, 6/4 및 8/6
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Filter pore size
Nominal flow rate
Product family
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

VFI CN6/4 50

부품 번호.: 10.07.01.00241

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 6/4 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VFI CN8/6 50

부품 번호.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VFI 6/4 50

부품 번호.: 10.07.01.00328

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 6/4
Filter pore size50 (µm)
VFI 4/2 50

부품 번호.: 10.07.01.00329

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 4/2
Filter pore size50 (µm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동