플로팅 석션 패드는 베르누이 원리를 기반으로 작동하며 필름, 종이 혹은 태양 전지와 같은 얇고 민감한 작업물을 접촉면이 적게 핸들링 할 수 있습니다. 플로팅 석션 패드은 작업물이 떠있도록 하는 에어 쿠션을 생성합니다. 높은 볼륨 유량 덕분에 누출을 매우 우수하게 보정하어 얇은 다공성 작업물도 핸들링하고 분리 할 수 ​​있습니다.

플로팅 흡입 컵 SBS-ESD
플로팅 흡입 컵 SBS-ESD
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
×
플로팅 흡입 컵 SBS-ESD
Floating suction cup for low-contact handling of fragile workpieces such as paper, film, printed circuit boards or wafers and solar cells.
SBS 플로팅 진공
SBS 플로팅 진공
  • 직경 : 20 ~ 120mm
  • 유지력 : 2.0 ~ 104.0 N
  • 횡력 흡수를위한 밑면의 고무 버퍼
×
SBS 플로팅 진공
종이, 호일, 회로 기판 또는 웨이퍼 및 태양 전지와 같은 민감한 작업 물의 저 접촉 처리를위한 플로팅 흡입 컵.
Floating Suction Cups SBS Thin
Floating Suction Cups SBS Thin
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
×
Floating Suction Cups SBS Thin
Low-profile floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces in automation processes that are difficult to access.