Schmalz

Accessoires voor armaturen

Aansluitschroefdraad M5 tot G1-1/2"

Ga direct naar de producten

Breed scala aan accessoires uit één hand

Robuuste, herbruikbare accessoires van hoogwaardig messing met vernikkeld oppervlak

Ontwerp
  • Toebehoren van robuust messing met vernikkeld oppervlak
Technische gegevens
  • Aansluitschroefdraad M5 tot G1-1/2"
  • Materiaal: vernikkeld messing
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Thread G2
Nominal diameter dn
Sector

1 - 10 van 74 resultaten

RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL

Onderdeelnr.: 10.01.10.00182

Verloopnippel (buisvormig)

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G1/4"-AG
MaterialAluminum
Length L25 (mm)
Nominal diameter dn6.1 (mm)
RED-NIP G1/4-AG G1/8-AG AL

Onderdeelnr.: 10.01.10.01307

Verloopmof met rand

STEC 4 S-M12-4 St

Onderdeelnr.: 10.05.02.00157

Stekker

VRS-S G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.08.06.00050

Afsluitschroef zonder rand

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
ST G1-1/4-AG 38 MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.03.00123

Slangtule

Thread G1G1-1/4"-M
Hose inner diameter (recom.) d38 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L8 (mm)
Nominal diameter dn32.8 (mm)
ST M3-AG 2 MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.03.00151

Slangtule

Thread G1M3-M
Hose inner diameter (recom.) d2 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L2 (mm)
Nominal diameter dn1.2 (mm)
ST M5-AG 4 MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.03.00152

Slangtule

Thread G1M5-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L3.3 (mm)
Nominal diameter dn2.2 (mm)
ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Onderdeelnr.: 10.08.03.00153

Slangtule

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d4 (mm)
MaterialBrass
Surfacerauw
Length L4 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
ST G1/8-AG 6 MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.03.00154

Slangtule

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d6 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4.4 (mm)
ST G1/8-AG 9 MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.03.00155

Slangtule

Thread G1G1/8"-M
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn4 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen