Naaldgrijper SNG-DL
Robuust ontwerp met hoge slag voor ruwe omstandigheden en zware werkstukken
Naalddiameter kan worden gekozen voor de individuele toepassing
Dubbelwerkende pneumatische cilinder minimaliseert de cyclustijden
Gesynchroniseerde naaldverlenging garandeert een veilige behandeling van de werkstukken
Optionele adapterflensplaat maakt een perfecte aanpassing aan andere montageonderdelen mogelijk
Ontwerp
Ontwerp

- Robuuste aluminium behuizing
- 24 naalden (3)
- Controle door middel van perslucht (2-voudig) voor het uitschuiven (1) en intrekken (2) van de naalden
- Optionele aansluiting van de naaldgrijper via de montageplaat
- Duikhoek 45°
Technische gegevens
Technische gegevens
- Aantal naalden: 24
- Naalddiameter: 1,2 / 2,0 mm
- Naaldslag: 17,5 mm
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Vezelcomposiet
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 3 van 3 resultaten