Schmalz

Balgzuignappen FSGA (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 2 mm tot 78 mm

Ga direct naar de producten

Breed scala aan diameters en materialen voor uiteenlopende werkstukken (temperatuurbestendig, dissipatief, geen afdruk en duurzaam)

Zachte, taps toelopende afdichtingslip past zich optimaal aan aan gebogen oppervlakken of oneffenheden

Effectieve demping van de werkstukken tijdens plaatsing door 1,5 vouwt en steunvlakken aan de onderkant (vanaf diameter 25 mm)

Hoge stijfheid van de bovenste vouw zorgt voor stabiliteit onder horizontale krachten en hoge versnellingen

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap FSGA (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap FGA (2) met 1,5 plooien en aansluitnippel (1)
  • Alle tepels aangesloten
  • Vanaf diameter 25 mm met steunvlakken aan de onderzijde
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Diameter: 4 tot 78 mm
  • Materiaal: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-MD, SI-HD, EPDM-ECO
  • Aansluitnippel aangesloten
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etikettering
Sector

1 - 10 van 194 resultaten

FSGA 2 NBR-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04521

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 2 SI-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04522

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 2 HT1-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04523

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
  • NIEUW
FSGA 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06243

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 2 NBR-ESD-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04524

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
  • NIEUW
FSGA 2 EPDM-ECO-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06126

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size2
Suction cup materialEPDM-ECO
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 4 NBR-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04143

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size4
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 4 SI-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04144

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size4
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 4 HT1-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04145

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size4
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
  • NIEUW
FSGA 4 HT1-ESD-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06244

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size4
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen