Schmalz

Bellows Suction Cups FSGC

Suction area (Ø) from 30 mm to 60 mm

Ga direct naar de producten
Highest pick rates in automation processes due to optimum design of suction cup neck, inner diameter and sealing lip

Very good adaptation to different workpiece contours thanks to increased stroke and flexible sealing lip

Ontwerp
  • Bellows suction cups FSGC with large shaft diameter (1) and optimized bellows shape (2)
  • Use of one-piece, plug-in connection elements (3) for quick change of the suction cup
  • Suction cup with 4.5 folds available in NBR-55
Technische gegevens
  • Diameter: 30 mm to 60 mm
  • Material: NBR
Industriesegmenten
  • Logistiek
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 14 resultaten

FSGC 30 NBR-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06075

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 30 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06076

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.04870

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 40 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05653

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 40 NBR-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05654

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05655

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 50 NBR-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05020

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size50
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 50 NBR-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05651

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size50
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 50 NBR-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05658

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size50
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5
FSGC 60 NBR-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05662

Balg-zuignap (rond) voor logistieke toepass. v.d.handling van de meest uiteenlopende werkstukken

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyFSGC
Number of folds4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen