Schmalz

Vlakke zuignappen SAF

Zuigvlak (Ø) van 30 mm tot 125 mm

Ga direct naar de producten

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak voorkomt dieptrekken en is bestand tegen de hoogste dwarskrachten, zelfs met geoliede platen

Zachte, knuffelende lippendichtingen optimaal, zelfs op licht gebogen oppervlakken

Optimale aanpassing aan verschillende werkstukken dankzij vacuümgrijpers met verschillende hardheden

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAF van NBR met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • SAF-zuignap gevulkaniseerd op aansluitnippel (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • Beschikbaar in twee materiaalhardheden (45 Shore, 60 Shore)
Technische gegevens
  • Diameter: 30 tot 125 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Material hardness [Shore A]
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 82 resultaten

SAF 30 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11421

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10646

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11400

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10506

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11366

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11420

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10705

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 30 NBR-45 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11425

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAF 30 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10713

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11426

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen