• Ronde balgzuignap met 2,5 vouwen voor dynamische behandeling van zakken en andere zeer flexibele verpakkingen
  • Procesveilig grijpen en behandelen van zakken met vloeibare, vaste of poedervormige inhoud en verpakkingen met een laag vulniveau
  • Stabiliteit in zeer snelle verpakkingsprocessen, vooral in combinatie met Delta-robots (casepackers en pick & place-toepassingen)
Hoogtepunten van het product
  • FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
  • Geïntegreerde zakstabilisator voorkomt dat zelfs dunne en zachte films worden binnengetrokken
  • Versterkt basislichaam met 2,5 vouwen voor veilige grip en stabiliteit, zelfs bij hoge snelheden
  • Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden
Balgzuigkussens SPB2f (2,5 plooien)
  • Balgzuignap SPB2f met 2,5 vouwen (3) en zachte, flexibele seallip met gesegmenteerde flowlamellen en geïntegreerde zakstabilisator
  • Zeer grote asdiameter voor hoge volumestromen
  • Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
  • Montage door middel van Schmalz verbindingselement SC (1); alternatief door directe aansluiting op de buis (4) aan de machinezijde en bevestiging door middel van een slangklem
  • Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Optioneel insteekscherm als voorfilter (2)
  • Diameter: 15 tot 50 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op