• Ronde balgzuignap met 4,5 vouwen voor het hanteren van zakken en andere zeer flexibele verpakkingen
  • Betrouwbaar grijpen en behandelen van met name zakken en verpakkingen gevuld met vloeibare, vaste of poedervormige stoffen en verpakkingen met een lage vullingsgraad
  • Gebruik in snelle verpakkingsprocessen, vooral in combinatie met Delta-robots (casepackers en pick & place-toepassingen)
Hoogtepunten van het product
  • FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
  • Geïntegreerde zakstabilisator voorkomt dat zelfs dunne en zachte films worden binnengetrokken
  • Versterkt basislichaam en plooien voor een veilige grip bij hoge dwarsbelastingen
  • Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden
  • Uiterst flexibele afdichting van de lippen optimaal op zakken met sterke rimpels
Balgzuigkussens SPB4f (4,5 plooien)
  • Balgzuignap SPB4f met 4,5 vouwen (1) en zachte, flexibele seallip met gesegmenteerde flowlamellen en geïntegreerde zakstabilisator
  • Zeer grote asdiameter voor hoge volumestromen
  • Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
  • Montage door middel van Schmalz verbindingselement SC (3); alternatief door directe aansluiting op de aan de machinezijde aanwezige buis (4) en bevestiging door middel van slangklem
  • Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Optioneel insteekfilter als voorfilter (2)
  • Diameter: 30 tot 50 mm
  • Materiaal: SI
  • Modulaire aansluitnippel of plug-in functie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op