VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL
Onderdeelnr.: 10.09.03.00056
Vacuüm-/persluchtverdeler
Industriesegmenten: Universeel
| Inlet | G1/4"-IG |
| Outlets | 9 x thread G1/8"-F |
| Length L | 90 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| H | 20 mm |
| L | 90 mm |
| L2 | 45 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7,5 mm |
| Y1 | 22 mm |
| 9 x thread G1/8"-F |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 120 g |
| Product family | VTR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie