SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00749
Magneetgrijper (voorbereid sensor)
Industriesegmenten: Automotive | Batterijen
| Size | 46 |
| Guide pin | 2 |
| Socket | M5-IG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Suction cup type | Battery grippers |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-IG |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Holding force | 72 N |
| Remaining holding force | 0,5 N |
| Installation position | Any |
| Control valve | Bistable |
| Additional function | Sensor PNP |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Guide pin | 2 |
| Weight | 459,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie