SC-I 045 AR-FDC
Onderdeelnr.: 10.01.24.00009
Schmalz-Connector inlegger
| Size | 045 |
| Shape | Anti-rot/ Wrijving elem |
| Utilization | SAOXM 60x20 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B3 | 16 mm |
| d4 | 12,7 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H4 | 13,9 mm |
| L3 | 55,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie