SA-NIP N028 M5-AG DN200
Onderdeelnr.: 10.01.01.00753
Zuigeraansluitnippel
| Thread G1 | M5-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 7,3 mm |
| dn | 2 mm |
| D2 | 5,3 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L1 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 028 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie