Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SA-NIP N028 M5-IG DN200

Onderdeelnr.: 10.01.01.00813

Zuigeraansluitnippel

Thread G1M5-F
Fitting length10 (mm)
MaterialAluminum

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 7,3  mm
dn 2  mm
D2 5,3  mm
G1 M5-F
L 10  mm
L2 2  mm
L1 14  mm
L3 2  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family N 028
Material Aluminum
Weight 1,4  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen