VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.01300
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 1
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Length L | 130 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 32.7 (mm) |
| Arrangement | Draaibaar 360° |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 130 mm |
| H | 32,7 mm |
| H2 | 15 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72,5 mm |
| R1 | 41,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 0,43 kg |
Documentatie
Documentatie