Schmalz

Vacuum Units VAGG

Suction rate 10, 21, 40 and 63 m³/h

Ga direct naar de producten

Highest clamping force due to powerful vacuum pump with over 90% vacuum

Maximum safety through monitoring of operating vacuum and fill level with visual and audible warning devices incl. integration into the machine control system

Automatic emergency stop function protects the pump from suctioned liquids

Fast emptying due to compressed air connection

Optimum vacuum value with minimum energy consumption thanks to adjustable energy-saving function

Ontwerp
  • Compressed air connection incl. pressure-reduction valve (1) for quick draining of the liquid reservoir via drain valve (2)
  • Vacuum connection incl. solids filter (3) to prevent dirt entering the reservoir
  • Vacuum gauge (4) for visual vacuum monitoring
  • Oil-lubricated vacuum pump (5) and electronic control (6) with main switch, energy-saving control and audible warning device
  • Vacuum and liquid reservoir (7) with wheels (8) for mobile use of the VAGG
Technische gegevens
  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 4 van 4 resultaten

VAGG 63 AC3 80 MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.01972

Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking

Suction rate (max.)63 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz1.5 (kW)
Reservoir volume80 (l)
VAGG 40 AC3 80 MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.01971

Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking

Suction rate (max.)40 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Reservoir volume80 (l)
VAGG 21 AC3 30 MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.01970

Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking

Suction rate (max.)21 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Reservoir volume30 (l)
VAGG 10 AC3 30 MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.01969

Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking

Suction rate (max.)10 (m³/h)
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Reservoir volume30 (l)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen