Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

VZ-TR 40 AC3 50 MS

Onderdeelnr.: 10.03.04.00143

Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir

Suction rate -80040 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume50 (l)
withMotor-protection switch

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 510  mm
B1 630  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-IG
H 580  mm
L 710  mm
L1 770  mm
X1 480  mm
Y1 470  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -850  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 1,25  kW
Reservoir volume 50  l
Suction rate -800 40  m³/h
Protection type IP
Weight 82,5  kg
Max. vacuum -25,1  inHg
Product family VZ
Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen