Klemsystemen voor houtbewerking

Vacuümklemtechniek voor houtbewerking staat voor een efficiënte opstelling van consoletafel, roostertafel, nesttafel en vlakke tafelsystemen.

Opspanmateriaal voor 1-circuit systemen
Opspanmateriaal voor 1-circuit systemen
  • Opspanmateriaal voor 1-circuit systemen van Schmalz
  • Breed portfolio van standaard vacuümblokken en supplementen voor het bewerken van smalle en kleine onderdelen
  • Block suction cups, aluminium suction cups, mechanical tensioners and Innospann available
×
Opspanmateriaal voor 1-circuit systemen
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Opspanmateriaal voor 2-circuits systemen
Opspanmateriaal voor 2-circuits systemen
  • 2-circuit vacuümsystemen
  • Slangenvrij
  • Voormontage op console met vacuüm
×
Opspanmateriaal voor 2-circuits systemen
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Opspansystemen voor Biesse
Opspansystemen voor Biesse
  • Voor 1-circuit vacuümsystemen
  • Vrij van leidingen
  • Pre-fix bevestiging in de vacuümblokhouders
  • Geïntegreerde tastventiel
×
Opspansystemen voor Biesse
Of het nu gaat om een 1- of 2-krings vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen worden bij wisseling van order. Kies uit ons uitgebreide aanbod hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Opspansystemen voor systemen van SCM / Morbidelli
Opspansystemen voor systemen van SCM / Morbidelli
  • Vacuümsysteem voor SCM-consoles
  • With dovetail mount for mechanical fixation on console
  • Suction blocks, suction cup holders for VCBL-B, mechanical tensioners and Innospann available
×
Opspansystemen voor systemen van SCM / Morbidelli
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, plaatbewerking of frameproductie - de blokzuigers van Schmalz kunnen snel en eenvoudig worden gepositioneerd en vervangen wanneer de bestelling wordt gewijzigd. Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment hoogwaardige vacuümblokken en reserveonderdelen in OEM-kwaliteit.
Opspaninrichtingen voor rastertafelsystemen
Opspaninrichtingen voor rastertafelsystemen
  • Vacuümsysteem voor rastertafels
  • Hose-free with positioning elements according to the different grid and groove dimensions
  • Suction blocks, suction cup holders for VCBL-B, mechanical tensioners and Innospann available
×
Opspaninrichtingen voor rastertafelsystemen
Blokzuigers van Schmalz voor rastertafels kunnen eenvoudig en flexibel worden gebruikt - zonder ingewikkelde installatie. Door de slimme vergrendeling maken ze het mogelijk om werkstukken ook bij hoge bewerkingskrachten veilig vast te zetten. Dit maakt ze ideaal voor complexe vijfassige toepassingen zonder slijtplaten.
Opspaninrichtingen voor nestingtafelsystemen
Opspaninrichtingen voor nestingtafelsystemen
  • Vacuümsysteem voor nestingtafels
  • Met slangaansluiting
  • Vacuum blocks and suction cup holders available for VCBL-B
×
Opspaninrichtingen voor nestingtafelsystemen
Vacuümsystemen voor gebruik direct op de MDF-slijtplaat van CNC-bewerkingscentra met nestingtafel.
Klemsystemen voor vlakke bedsystemen
Klemsystemen voor vlakke bedsystemen
  • Kleminrichtingen speciaal voor gebruik op alle vlakke tafels
×
Klemsystemen voor vlakke bedsystemen
De opspanoplossingen van Schmalz maken een snelle en eenvoudige set up van CNC-bewerkingscentra met vlakke bedden mogelijk. Met twee onafhankelijke vacuümkringen worden eerst de blokzuigers en vervolgens het werkstuk voor de bewerking gefixeerd. Schmalz biedt blokken met slangaansluitingen voor universele vlakke bedden en zonder slangaansluitingen voor aluminium tafels met geïntegreerde vacuümgeleiding.
Modernisering van CNC-machines
Modernisering van CNC-machines
  • Bestaande uit een bovenste zuigplaat en vacuümaansluiting op de console
  • Plug-in suction concept for maximum flexibility and suction power
  • Innospann suction cups, block suction cups and mechanical tensioners available
×
Modernisering van CNC-machines
Met het Innospann vacuümspansysteem kan elk CNC-bewerkingscentrum achteraf worden gemonteerd, ongeacht de fabrikant en het type. Deze innovatie maakt een snelle en flexibele retooling mogelijk voor frequente productwissels - voor efficiënte productieprocessen vanaf batchgrootte één. Schmalz biedt dus een economisch alternatief voor het investeren in een nieuwe machine.
Opspanmiddelen voor manuele verwerking
Opspanmiddelen voor manuele verwerking
  • Opspanmiddelen voor het opspannen van werkstukken voor manuele verwerking
×
Opspanmiddelen voor manuele verwerking
Met het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp biedt Schmalz het perfecte stuk gereedschap voor het snel en flexibel opspannen van kleine en middelgrote werkstukken. Ze kunnen in elke positie worden vastgezet en rondom worden bewerkt. De Multi-Clamp kan worden gebruikt als mobiel gereedschap in de industrie, in werkplaatsen of op de bouwplaats.
Opspansystemen voor smalle delen
Opspansystemen voor smalle delen
  • Spaninrichting voor het moeiteloos opspannen van smalle werkstukken
  • Gebruik van de vacuümklemtechniek van Schmalz op diverse tafelsystemen
×
Opspansystemen voor smalle delen
Zeer smalle en gebogen delen kunnen met mechanische klemmen en adapterplaten van Schmalz eenvoudig en betrouwbaar worden vastgeklemd. Door de smalle zuigvlakken kunnen de blokzuignappen precies langs de contouren van het werkstuk worden gepositioneerd. Zo wordt het werkstuk gefixeerd. Het werkstuk wordt stevig vastgeklemd in de klem.
Vervangingsmatjes
Vervangingsmatjes
  • Vervangingsmatje voor het vernieuwen van een blokzuiger bij slijtage
×
Vervangingsmatjes
Vervangingsmatjes voor blokzuigers in verschillende maten voor verschillende machinetafelsystemen. De matjes kunnen zowel aan de boven- als aan de onderzijde snel en eenvoudig worden vervangen.