Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innospann blokzuiger voor steelplate en adapterplate
Length L | 80 mm |
Width B | 40 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 40 |
Basic area | 80 x 80 mm |
Height H | 97 mm |
Vanaf deze datum kan het artikel niet meer besteld worden. Uw lokale contactpersoon helpt u graag bij het vinden van een alternatief. U kunt hem/haar bereiken op +31 74 255 5757 of info@schmalz.nl
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 40 mm |
B1 | 80 mm |
H | 97 mm |
L | 80 mm |
L1 | 80 mm |
Bestelinformatie: ISBL-HD 80x40x97
The Innospann system ISST-MPL consists of:
Available spare parts: sealing magnet, sealing cord, sealing frame
Available accessories: FlexMat SFM