HT-SE A2 42 30.1
Onderdeelnr.: 10.07.06.00468
Houder voor sensor
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Internal diameter d | 30.1 (mm) |
| Width B | 42 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 42 mm |
| D | 19 mm |
| d | 30,1 mm |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 34 mm |
| L | 41,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 63,8 g |
| Product family | HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie