Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cross beam connect. f. swivel arms, for connection to pipe tooling, with gear bracket
Attribuut | Waarde |
---|---|
Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
Connection 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
B | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 66 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 25 mm |
L | 87,80 mm |
X1 | 45,80 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 242 g |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-TC-F2-0-M4
De dwarsbalkverbinders (getand) SCT-TC worden geassembleerd geleverd.
Beschikbare reserveonderdelen: SXT montageset - bestaande uit schroeven, ringen en veren