Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot-Flange with tube clamps for round toolings
Length L | 460 mm |
Width B | 360 mm |
Material | Aluminum |
Pitch diameter D mk | 160 mm |
Construction use | Pipe 2 x 60 |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 360 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 160 mm |
d | 60 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 135 mm |
H2 | 93 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Y1 | 260 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Double |
Weight | 12,78 kg |
Product family | SXT-RF-CL |
Bestelinformatie: SXT-RF-CL-D-160-60
De robotflenzen met klemming SXT-RF-CL worden geleverd als een aansluitklaar product.
Verkrijgbare accessoires: Buizen SXT-RT