De grijper van Schmalz voor dun glas kenmerkt zich door een zachte en vuilafstotende handling. De hoge zuigkracht en het grote effectieve zuigoppervlak maken een veilige handling van het werkstuk mogelijk, zelfs bij dynamische processen. Deze grijper met een groot oppervlak wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de behandeling van zeer dunne displayglazen in geautomatiseerde of gedeeltelijk geautomatiseerde processen.

Thin Glass Grippers STGG
Thin Glass Grippers STGG
  • Suction area: 100 x 55 mm and 170 x 105 mm
  • Material suction area: PEEK
  • Suction rate: 31 to 235 l/min
×
Thin Glass Grippers STGG
Area gripper for gentle, contamination-free and extremely dynamic handling of sensitive workpieces in fully automated processes.
Accessories STGG
Accessories STGG
  • Components for the modular design of STGG thin glass grippers
×
Accessories STGG
Accessories for the attachment of sensors and vacuum/damping modules and a variety of robot flange modules.