• Basisuitwerper met kunststof behuizing voor gebruik in handlingsystemen
  • Behandeling van elektronische componenten
  • Gebruik in scheidingsinstallaties voor de verwerking van kunststoffen en plaatwerk
  • Bouw van schietblokken voor decentrale individuele aansturing van de zuiggrijpers
Hoogtepunten van het product
  • Compacte, lichte kunststofbehuizing geoptimaliseerd voor decentrale vacuümtoevoer in zeer dynamische processen
  • Fijne vermogensgradatie (zes niveaus) voor minimaal luchtverbruik
  • Compact en eenvoudig te installeren, omdat de verbindingen ofwel met schroefdraad of met een stekker zijn verbonden
  • Open, onderhoudsvriendelijke geluiddemper
Basisuitwerpers SBP
  • Behuizing uit één stuk (2) van slagvast en lichtgewicht kunststof
  • Aansluiting van perslucht (5) en vacuüm (1) mogelijk via insteeksnelkoppeling (S01 tot S03) of schroefdraadaansluiting (G01 tot G03)
  • Open geluiddemper (3)
  • Vacuümgenerator met eenfasige straalpijp in zes prestatieniveaus 0,5 - 2,5 mm
  • Horizontaal te monteren via schroefgaten (4) of verticaal via de voet en de montageplaat
  • Optionele montage door middel van montageplaat en montagekit op DIN-rail
  • Zuigcapaciteit tot 215 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Kunststof behuizing
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op