Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen
Nozzle diameter | 1,5 mm |
Suction rate (max.) | 75 l/min |
Air consumption suction | 115 l/min |
Pressure range (operating pressure) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max. vacuum | -850 mbar |
Control valve | Normally open |
Function | Digital air-saving function |
Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4,50 m³/h |
Suction rate (max.) | 75 l/min |
Air consumption suction | 7,20 m³/h |
Air consumption suction | 115 l/min |
Max. air consumption blow off | 200 l/min |
Sound level free | 75 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) | 4,0 ... 7,0 bar |
Recomm. internal hose diameter compressed air | 6 mm |
Recomm. internal hose diameter vacuum | 6 mm |
Control valve | Normally open |
Nozzle diameter | 1,50 mm |
Weight | 0,56 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) | 58,0 ... 101,5 |
Suction rate (max.) | 2,65 cfm |
Air consumption suction | 4,06 cfm |
Max. vacuum | -25,10 inHg |
Product family | SMPi |
Bestelinformatie: SMPi 15 NO RD M12-5
De compacte ejector SCPi / SMPi wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).
Beschikbare accessoires: aansluitkabel, aansluitverdeler, perslucht-aansluitplaat, uitwerper blindplaat, snelwisseladapter, uitwerper tester