Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 34 mm |
H2 | 5 mm |
d | 4,50 mm |
L | 85 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 20 mm |
X1 | 75 mm |
X2 | 75 mm |
Bestelinformatie: GP 3 SCP 10..15