Schmalz

  • NIEUW

Bin-Picking Zuignap SVE

Zuigvlak (Ø) 53 mm

Ga direct naar de producten

Extreem dunne afdichtingslip voor optimale aanpassing aan hoeken, randen en vrije-vorm oppervlakken

Stabiliserende binnenste steuncontour voor een veilige behandeling van verschillende producten

Hoog nominaal debiet compenseert lekkage met een grote verscheidenheid aan werkstukken

FDA-conform silicone voor direct voedselcontact

Ontwerp
  • Zuignap (1) met extreem dunne en zachte afdichtingslip
  • Binnenste steuncontour voor een optimale aanpassing aan het werkstuk
  • Gebruik van 1-delige, insteekbare verbindingselementen (2) voor het snel verwisselen van de zuignap
  • Verbindingselement met buitendraad en geïntegreerde afdichting
Technische gegevens
  • Doorsnede: 53 mm
  • Materiaal: PU, SI-MD (gebruik in de voedingsindustrie)
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction cup material
Product family
Height H
Etikettering
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

  • NIEUW
SVE 53 PU-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00257

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Size53
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
  • NIEUW
SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00258

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Size53
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
  • NIEUW
SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00281

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
  • NIEUW
SVE 33 PU-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00267

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
  • NIEUW
SVE 33 PU-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00280

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen