FAS 63x19 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.05.01.00060
Filter met pozetten van uitrusting
Outside diameter D | 63 (mm) |
Length L | 19 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 63 mm |
G1 | G1/4"-M |
LG1 | 8 mm |
L | 19 mm |
L1 | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie